{ahp/schiebereinheiten/bzs/bzs500.prj},{NB=BZS 500.32.20.1.2.4.201.025(010500)},{D=32},{D1=20},{MHBF1=18.000},{HUB1=25},{HUB2=50},{HUB3=100},{FONTHEIGHT=3.500},{DIMENSIONDIST=10.000},{ASSIBW=1.000},{ASSIVS=1.000},{QUICK=0.000},{ASSISCHALTER=0.000},{ASSIDRUCK=320.000},{ASSIMAXHUB=100.000},{AG=G1/4\"},{TXTHUBSTD=Normhub},{TXTHUBSONDER=Sonderhub},{TXTBF1=Bauform 1 - Befestigungsgewinde hinten und seitlich - Zollgewindeanschluss},{TXTBF2=Bauform 2 - Befestigungsgewinde und Passungen hinten - O-Ring-Anschluss hinten},{TXTAF1=Ohne Frontplatte},{TXTAF2=Mit Frontplatte},{TXTFKT=Standard doppeltwirkend (201)},{BZSDIN912=M5x16},{BF=1},{AF=2},{FKT=201.000000},{HUBWAHL=1},{HUB=25},{DH=0.0},{DA=1},{MAXDRUCK=500},{HUB2D=0}
Please select the desired product according to technical criteria. Selectable attributes are highlighted with the table icon. Selections can be reset by clicking on the table icon or on the value.