피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
CAD 모델
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
계산 도우미
언어선택:
čeština
dansk
Deutsch
English
español
suomi
français
magyar
italiano
polski
português
svenska
Türkçe
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: AHP Merkle
생성됨: 06.06.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, german, italian, french, finnish, danish, czech, swedish, polish, portuguese, spanish, russian, hungarian, chinese
English as original or default language
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0
Vendor locations included
Standard parts classified
Pictures for product configuration included
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
Assistant / configurator for product selection included
Calculator included
AHP Merkle
DIN 913 - set screw
AHP Merkle
ahp.cylinder accessories
Norm parts
AHP Products
Powered by
CAD모델 선택
{ahp/zubehoer_v6/normteile/ahp_produkte/gewindestift.prj},{NB=Gewindestift M16X50 - Art.-Nr.: 016274},{ARTIKEL=016274},{D=40},{D1=25},{TYP=BZ},{G=M16},{GSTG=2.00},{GK=13.55},{GN=16.00},{L3=35.00},{L=50},{L2=10.00},{PDF=hier klicken um Katalogblatt anzuzeigen},{CNSMNTINTV=hier klicken um Betriebs- und Wartungshinweise anzuzeigen},{ZUBAUSWAHL=G;GSTG;ARTIKEL},{CNSDENSITY=7.860},{CNSMAT=Stahl},{TXTCNSSTDDTIME=Wochen abgehend.<br> Je nach Stückzahl kann die Lieferzeit variieren. <br>Um eine genauere Lieferzeitauskunft zu erhalten, können Sie uns gerne kontaktieren.},{TXTLAGER=Ab Lager},{CNSCOGZ=-25}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
ARTIKEL
Part number
ⁿ/ₐ
D1
Rod diameter
[mm]
G
Thread
ⁿ/ₐ
GSTG
thread pitch
[mm]
L
Length
[mm]
set screw M6X25 - Art.-Nr...
016253
10
M6
1.00
25
set screw M8X30 - Art.-Nr...
016261
12
M8
1.25
30
set screw M10X35 - Art.-N...
016267
16
M10
1.50
35
set screw M10X30 - Art.-N...
016266
16
M10
1.50
30
set screw M12X35 - Art.-N...
016270
20
M12
1.75
35
set screw M16X50 - Art.-N...
016274
25
M16
2.00
50
set screw M20X60 - Art.-N...
016276
32
M20
2.50
60
set screw M27X80 - Art.-N...
016280
40
M27
3.00
80
set screw M30X80 - Art.-N...
016281
50
M30
3.50
80
set screw M42X120 - Art.-...
016282
60
M42
4.50
120
set screw M48X130 - Art.-...
055349
80
M48
5.00
130
set screw M56X140 - Art.-...
034814
100
M56
5.50
140
set screw M72X160 - Art.-...
bitte anfragen
125
M72
6.00
160
추가 정보
사용 가능한 관련 장비가 없습니다.
미리보기 - 생성
프리뷰
견적
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.
AHP Assistent
AHP Assistant